Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
    nidaplast

    Lost and Draining Trench Basin

    The nidaplast® EP-S is an Ultra Light Cellular Structure for the temporary storage of rainwater around buildings. Its dimensions are suited to small volumesper plot. The product is easy to install and economical because of its low weight. The very good chemical resistance of polypropylene reduces the risk of deterioration due to accidental pollution
    Specifikim
    • Vertical compressive strength: 400 kPa Ideal for small basins Maximum height embankment: 2.3m
    Specifikime teknike
    • Referencë unikelost-and-draining-trench-basin
    • Familja e produkteveRainwater management
    • Grupi i produkteveCesspools
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)520
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPE/PP
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Ujë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe North America
    Åland Islands
    Anguilla
    Andorra
    Antigua dhe Barbuda
    Austri
    Aruba
    Belgjikë
    Bahamas
    Bjellorusi
    Barbados
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Belize
    Bulgari
    Bermuda
    Danimarkë
    Dominica
    Estoni
    El Salvador
    Finlandë
    Grenada
    Francë
    Grenlandë
    Gërnzi
    Guadeloupe
    Gjermani
    Guatemala
    Gjibraltar
    Haiti
    Greqi
    Honduras
    Holandë
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Hungari
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Irlandë
    Ishujt Kajman
    Ishujt Faroe
    Kanadë
    Ishulli i Njeriut
    Karaibe Holandë
    Islandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Itali
    Kosta Rika
    Jersey
    Kubë
    Kroacia
    Kuraçao
    Letoni
    Martinique
    Liechtenstein
    Meksikë
    Lituani
    Montserrat
    Luksemburg
    Nikaragua
    Mali i Zi
    Panama
    Maltë
    Porto Riko
    Maqedonia e Veriut
    Republika Domenikane
    Mbretëria e Bashkuar
    Saint-Barthélemy
    Moldovë
    Shën Kitts dhe Nevis
    Monaco
    Shën Lucia
    Norvegji
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Poloni
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Portugali
    Shtetet e Bashkuara
    Qipro
    Sint Maarten
    Qyteti i Vatikanit
    Trinidad dhe Tobago
    Republika Çeke
    Turks dhe Caicos Islands
    Rumani
    Xhamaika
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit