Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
Specifikim
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Specifikime teknike
  • Referencë unikegoggle2_bicycle_bollard
  • Familja e produkteveBicycle environment
  • Grupi i produkteveBicycle bollards
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPowder coated steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Produkte të ngjashme

3.8 nga 5 yje 3.8 (68)
4.3 nga 5 yje 4.3 (82)
4.0 nga 5 yje 4.0 (35)
3.6 nga 5 yje 3.6 (18)
3.6 nga 5 yje 3.6 (20)