Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikenordfjell-pergola-arch
    • Familja e produkteveNordfjell Collection
    • Grupi i produktevePlanting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Produkte të ngjashme

    4.2 nga 5 yje 4.2 (32)
    3.8 nga 5 yje 3.8 (66)
    4.3 nga 5 yje 4.3 (81)
    3.6 nga 5 yje 3.6 (7)
    4.5 nga 5 yje 4.5 (37)
    4.0 nga 5 yje 4.0 (35)