Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Specifikime teknike
    • Referencë uniketimber-bench
    • Familja e produkteveNordfjell Collection
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)440
    • Gjerësia (mm)2000
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Produkte të ngjashme

    3.8 nga 5 yje 3.8 (66)
    4.3 nga 5 yje 4.3 (81)
    4.2 nga 5 yje 4.2 (32)
    3.6 nga 5 yje 3.6 (7)
    3.6 nga 5 yje 3.6 (18)
    4.6 nga 5 yje 4.6 (14)