QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard QF® Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit® is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 15Deg R=1,5

Specifikim
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,18210000174‍
    100151.5Galv0,9mm0,28210000179‍
    125151.5Galv0,9mm0,48210000184‍
    140151.5Galv0,9mm0,48210000189‍
    150151.5Galv0,9mm0,48210000194‍
    160151.5Galv0,9mm0,48210000199‍
    180151.5Galv0,9mm0,58210000204‍
    200151.5Galv0,9mm0,78210000209‍
    224151.5Galv0,9mm0,98210000214‍
    250151.5Galv0,9mm0,98210000219‍
    300151.5Galv0,9mm1,38210000224‍
    315151.5Galv0,9mm1,38210000229‍
Specifikime teknike
  • Referencë unikeen-15-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Familja e produkteveQF Ducting
  • Grupi i produkteveBends
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationMontimi i tubave
  • Kodi ETIMEG015540
  • Emri ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania