Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
    Norema

    Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)

    Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
    Specifikim
    • Corner base cabinet with shelves. 80cm wide cabinet with 40cm door
    Specifikime teknike
    • Referencë unike0172060080
    • Familja e produkteveLine
    • Grupi i produkteveCorner base cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)704
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)565
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Materiali dytësorMFC board
    • Weight Net (kg)36.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji