Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
norema/products/e1d4e6e4-3a1f-4c02-b304-4959984ebcf7
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Corner base cabinet Line (2080090)
E padisponueshme në SHBA
Norema
Ndjek
Corner base cabinet Line (2080090)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
0172080090
Familja e produkteve
Line
Grupi i produkteve
Corner base cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-05-13
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
704
Gjerësia (mm)
900
Thellësia (mm)
565
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.norema.no/
Udhezime instalimi
https://www.norema.no/
Video udhëzuese
https://www.norema.no/
Certifikimet e produkteve
https://www.norema.no/
Përshkrimet teknike
https://www.norema.no/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Materiali dytësor
MFC board
Weight Net (kg)
37.79
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Norvegji
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Shkarko