Tall cabinet 40cm Line (8311040)
Norema

Tall cabinet 40cm Line (8311040)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikim
  • Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Specifikime teknike
  • Referencë unike0178311040
  • Familja e produkteveLine
  • Grupi i produkteveTall cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2112
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)565
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Weight Net (kg)45.89
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji