BLANK BOX    BB-8200
Të arkivuara

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBB-8200
  • Familja e produkteveFire Products
  • Grupi i produkteveAntincendio
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)369.8
  • Gjerësia (mm)445.7
  • Thellësia (mm)111
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSteel, Sherardized
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationElement elektrik
  • Emrin UNSPSCFire protection
  • UNSPSC code4619