Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
novart/products/73ac0cc7-0a10-45f8-8b5e-3244f74205c9
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus
E padisponueshme në SHBA
Novart
Ndjek
Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
UPK100LZ969s
Familja e produkteve
Painted door
Grupi i produkteve
Base cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2023-05-31
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
704
Gjerësia (mm)
1000
Thellësia (mm)
565
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.novart.fi/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Materiali dytësor
MFC board
Projektuar në
Finlandë
Prodhuar në
Finlandë
Weight Net (kg)
59
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Finlandë
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko