Base cabinet UPK50KLZ
Novart

Base cabinet UPK50KLZ

Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikim
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeUPK50LZ969s
  • Familja e produktevePainted door
  • Grupi i produkteveBase cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)565
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
  • Weight Net (kg)34.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë