Corner wall cabinet USK6N,  painted white door
Novart

Corner wall cabinet USK6N, painted white door

Painted white door - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikim
  • Wall cabinet for corner.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeUSK6N969s
  • Familja e produktevePainted door
  • Grupi i produkteveCorner wall cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)864
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)330
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
  • Weight Net (kg)31.91
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë