Oatey ABS Roof Drain
Oatey ABS Roof Drain
    Oatey

    Oatey ABS Roof Drain

    4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)

    Oatey® ABS Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeabs-roof-drain
    • Familja e produkteveDrains
    • Grupi i produkteveDrains
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-07-17
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)12
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPVC
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 13
    • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer