SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
    Ohlson

    SLENDER Chair

    Stacking chair on medar, unupholstered or with upholstered seat. Tasteful in its form, it blends into all imaginable environments, such as in restaurants/meeting rooms/auditoriums etc. 

    The detail with a milled groove on both the back and seat tray enhances the feeling while the solid thread is elegantly integrated into the chair itself. 

    The color of the seat element and wire is available in a number of standard colors, but we are flexible and are happy to create designs as desired, the choices are many...

    Specifikim
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 52 cm

      DEPTH 51 cm

      HEIGHT79 cm

      ACCESSORIES: Connectable chair legs

        STAND: Solid wire stand in silver grey-white and black lacquer as standard,
        optional RAL on request

        DRESS: Padded seat (no back) as an alternative to completely unclothed

      Specifikime teknike
      • Referencë unikeSLENDER
      • Familja e produkteveSLENDER
      • Grupi i produkteveChair
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2024-09-11
      • Numri i botimit1
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorAsh
      • Materiali dytësorMetal
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
      • IFC classificationMobilje

      Rajoni i disponueshëm

      Europe
      Danimarkë
      Finlandë
      Islandë
      Norvegji
      Suedi
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Aplikacion dizajnimi për Revit

      Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

      Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

      • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
      • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
      • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit