Totem

Totem

Our pieces of forniture and hanging consoles are enriched with unique hand decorated doors inspired to murales and wall design. Art and design are brought together into pieces of furniture enlivened by colors obtained trough industrial lacquering and bright insets.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeOD01
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-09-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit