OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL  OLIPURE
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL  OLIPURE
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL  OLIPURE
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL  OLIPURE
    OLI

    OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL OLIPURE

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Dual flush 6/3 litre in-wall cistern. Compatible with all floor mounted WC pans.
    Specifikim
    • Floor Standing
    Specifikime teknike
    • Referencë unike152970
    • Familja e produkteveIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupi i produkteveCistern
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)825
    • Gjerësia (mm)488
    • Thellësia (mm)126
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America