3MP Outdoor IP PTZ Dome Camera OE-C8213
OpenEye
Të arkivuara

3MP Outdoor IP PTZ Dome Camera OE-C8213

With a continuous 360° rotation and a 190° tilt range, the OE-C8213 is perfect for live monitoring environments.

Key features of OE-C8213

3MP- Experience clear imagery with 3MP resolution, boosting your video quality.

Auto Focus- Automatically adjusts focus to ensure subjects appears sharp and in focus.

PTZ- 360° coverage provides unparalleled surveillance in any environment.

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Specifikim
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3MP (2048x1536)
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3MP H.264/H.265
    Lens: 
    4.3 ~ 170 mm 30x Zoom Lens
    Field of View: 
    Wide: 62° Tele: 2°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Tilt: 10° ~ 90° / Pan: 360° Endless
    Ingress Protection: 
    IP66
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    802.3at PoE+ (30W) / 12vDC 2.12A / 24vAC ± 10%
    Power Consumption: 
    Max 25.4W (With Heater)
    Operating Temperature: 
    -40 ~ 122°F (-40 ~ 50 °C)
    Dimensions: 
    W: Ø8.2 x H: 11.1 (Ø210x279mm)(With sunshield)
    Weight: 
    6.39lbs (2.9kg)
    Certifications: 
    UL, CE, FCC
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

Specifikime teknike
  • Referencë unike3mp-outdoor-ip-ptz-dome-camera-oe-c8213
  • Familja e produkteveCameras
  • Grupi i produkteveDome
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-11-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Prodhuar nëTaiwan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
  • Kodi ETIMEC001511
  • Emri ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit