Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA
Ortronics

Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA



Ortronics Standard 2-post Equipment Racks are made of structural grade aluminum to provide strength and stability. Racks ship unassembled for efficient delivery and storage.

Product Features:
  • Channel depths choices are 3” and 6”
  • Rack depth choices are 19” and 23”
  • 38, 45, 51 rack units
  • Computer guided manufacturing
  • Standard EIA hole pattern front and back
  • Meets EIA-310 Standard.
  • Self-supporting and self-squaring base
  • Assembles quickly and easily
  • Top angles and patented reinforced base are standard
  • Includes 12-24 cross-recessed black panel mounting screws
  • Constructed of 6061-T6 structural-grade aluminum
  • Mounts 19" equipment and includes cross-recessed black panels mounting screws
  • 5/8", 5/8", 1/2" universal mounting hole pattern
  • Equipped with standard 1/2" junctioning holes for securing multiple-rack lineups
Specifikime teknike
  • Referencë unikeortronics-1046
  • Familja e produkteveDistribution Devices
  • Grupi i produkteveRacks, Cabinets, and Physical Support
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit