Counter Doors - 651
Counter Doors - 651

    Counter Doors - 651

    ​​​​​​​​​​​​​Distinguished by their No. 4 stainless steel curtain finish, Model 651 rolling counter doors are designed to fit openings to 20' wide and 9' high. These doors are ideal for a host of small-opening applications where security is important and non-rated door is appropriate. Common applications include concession areas, cafeterias, pharmacies, parts-storage areas and ticket windows.​​​​​​

    BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

    Specifikim
    • ​​​​Door Options

      • Crank or electric operation
      • Vision lites
      • Perforated slats
      • Fenestrated slats with uniformly spaced openings of 5/8" x 3" (16 mm x 76 mm)
      • Guides: 11-gauge roll-formed steel guides
      • Cylinder lock ​​
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecounter-doors-651
    • Familja e produkteveCommercial Doors
    • Grupi i produkteveRolling Doors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-12-13
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Industriale
    • IFC classificationDerë
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoiling Counter Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 11
    • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Metal Doors

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika