Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7H x 23.6W x 39.4D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDN6519B
  • Familja e produkteveElectronics
  • Grupi i produkteveComputer Network Equipment
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)85.7
  • Gjerësia (inçet)23.6
  • Thellësisë (inçet)39.4
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • Kodi ETIMEC002506
  • Emri ETIMCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass Number23-37 11 15
  • OmniClass TitleCommunication Racks