FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL

12 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

      Specifikim
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 13.79
        Overall Height (In.) - 5.28
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - —
        Cover Part Number - —
        Fitting Type - End Cap
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        Length (mm) - 350.4
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifikime teknike
      • Referencë unikefiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC12X4YL
      • Familja e produkteveElectrical
      • Grupi i produkteveCable Trays and Horizontal Racks
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2011-02-07
      • Numri i botimit1
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorABS
      • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
      • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
      • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 PërshkrimCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass Number23-37 11 13
      • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL