FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 6x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12W6YL.

Specifikim
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifikime teknike
  • Referencë unikefiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • Familja e produkteveElectrical
  • Grupi i produkteveCable Trays and Horizontal Racks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-02-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 PërshkrimCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL