Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Keystone 24-port modular all metal shielded patch panel with built-in strain relief bar in black, (1 RU)


      Specifikim
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Specifikime teknike
      • Referencë unikeKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • Familja e produkteveElectronics
      • Grupi i produkteveCommunication and Data Processing Equipment
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2018-12-07
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (inçet)1.72
      • Gjerësia (inçet)19
      • Thellësisë (inçet)3.63
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorÇelik
      • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
      • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
      • Kodi ETIMEC001128
      • Emri ETIMPatch panel copper (twisted pair)
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties