Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Holds up to twelve QuickNet™ cassettes, FAP or FMP adapter panels. Dimensions: 6.62"H x 17"W x 16.40"D (168mm x 432mm x 417mm

    Specifikim
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Specifikime teknike
    • Referencë unikepanduit-fce4
    • Familja e produkteveElectronics
    • Grupi i produkteveCommunication and Data Processing Equipment
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)6.62
    • Gjerësia (inçet)17
    • Thellësisë (inçet)16.4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
    • Emrin UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL