QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Specifikim
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeQuickNet-Accessory-QPPABL
    • Familja e produkteveElectronics
    • Grupi i produkteveCommunication and Data Processing Equipment
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-07-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)0.81
    • Gjerësia (mm)4.16
    • Thellësia (mm)1.62
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolycarbonate
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
    • Emrin UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment