QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

6-fiber, Quicknet SFQ cassette, OS1/OS2 9/125µm, standard loss, duplex SC to MTP, method A

    Specifikim
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Familja e produkteveElectronics
    • Grupi i produkteveCommunication and Data Processing Equipment
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-08-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)21
    • Gjerësia (mm)106
    • Thellësia (mm)128
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolycarbonate
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
    • Emrin UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment