QuickNet SFQ Cassette - FQXO-08-10AF
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQXO-08-10AF

8-fiber QN SFQ cassette, four LC duplex adapters to MTP

Specifikim
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 8
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - 8F MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM3
    Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifikime teknike
  • Referencë unikeQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-08-10AF
  • Familja e produkteveElectronics
  • Grupi i produkteveCommunication and Data Processing Equipment
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)21
  • Gjerësia (mm)106
  • Thellësia (mm)128
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolycarbonate
  • Materiali dytësorComposite
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • Emrin UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 PërshkrimAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
  • OmniClass Number23-37 25 15
  • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment