QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Specifikim
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifikime teknike
      • Referencë unikeQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Familja e produkteveElectronics
      • Grupi i produkteveCommunication and Data Processing Equipment
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2018-08-15
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)21
      • Gjerësia (mm)106
      • Thellësia (mm)128
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorPolycarbonate
      • Materiali dytësorComposite
      • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
      • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
      • Emrin UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC code4322
      • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
      • Uniclass 2015 PërshkrimAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-37 25 15
      • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment