Chip Chair
Piiroonen

Chip Chair

The extreme lightness and clean minimalistic shape of the CHIP chair attracts worldwide interest from professionals who furnish public spaces. The chair’s seat and back rest are made of thin, shaped birch veneers and a special steel frame, which make this chair light, yet durable. The chair is available in many different melamine colours and several real wood veneers.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeChip_chair
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveChairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)790
  • Gjerësia (mm)550
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Åland Islands
Japoni
Shtetet e Bashkuara
Andorra
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Jersey
Kroacia
Letoni
Liechtenstein
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit