CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 nga 5 yje5.0(7 vlerësime)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    Specifikim
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCUP-armchair
    • Familja e produkteveCUP
    • Grupi i produkteveArmchair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)830
    • Gjerësia (mm)640
    • Thellësia (mm)630
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)7.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC012213
    • Emri ETIMOffice chair
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products