LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 nga 5 yje4.8(12 vlerësime)

    The LAND ottoman is a plastic stool available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. It is suitable for indoor and outdoor use and serves as a side table for the LAND lounge chair.

    Specifikim
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLAND-ottoman
    • Familja e produkteveLAND
    • Grupi i produkteveChairs, Stools & Benches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)380
    • Gjerësia (mm)740
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyethylene
    • Materiali dytësorPolyethylene
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products