MIURA table round large table base - 73cm high
MIURA table round large table base - 73cm high
MIURA table round large table base - 73cm high
MIURA table round large table base - 73cm high
    PLANK

    MIURA table round large table base - 73cm high

    4.5 nga 5 yje4.5(12 vlerësime)

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Specifikim
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9555-01/9556-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 100cm / Ø 110cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 100cm / Ø 110cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMiura-Table-Round-large-table-base-h-73
    • Familja e produkteveMiura
    • Grupi i produkteveTable
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)730
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorLaminat
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produkte të ngjashme

    4.5 nga 5 yje 4.5 (57)
    4.7 nga 5 yje 4.7 (49)
    4.9 nga 5 yje 4.9 (28)
    4.7 nga 5 yje 4.7 (20)