Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Pasqyrë
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
E0563
Familja e produkteve
ULYSSE
Grupi i produkteve
Mirrors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1070
Gjerësia (mm)
1300
Thellësia (mm)
38
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Weight Net (kg)
24.3
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Pasqyrë
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Përshkrim
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Shkarko
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Shkarko
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Shkarko
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Shkarko
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Shkarko
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Shkarko