AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding

    Urinal with aparent feeding - 57 x 31 cm
    Specifikim
    • AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE5706
    • Familja e produkteveAXIF PLUS
    • Grupi i produkteveUrinals
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)335
    • Gjerësia (mm)310
    • Thellësia (mm)570
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit