AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Specifikim
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE5707
    • Familja e produkteveAXIF PLUS
    • Grupi i produkteveUrinals
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)312
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)646
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)16.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals