LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    Specifikim
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJ3500
    • Familja e produkteveLAGO
    • Grupi i produkteve Shower Trays
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)380
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)34.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe