Ulysse+ Rec A Poser 90X90Cm Blc
Ulysse+ Rec A Poser 90X90Cm Blc
    Porcher

    Ulysse+ Rec A Poser 90X90Cm Blc

    Ulysse+ Rec A Poser 90X90Cm Blc
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP3293
    • Familja e produkteveULYSSE+
    • Grupi i produkteveShower Tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)899
    • Thellësia (mm)899
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)49.11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit