ANGLED BAR 90° Ø32-LEFT-ALU ABS
Presto

ANGLED BAR 90° Ø32-LEFT-ALU ABS

60761 - 90° Angled rail - Diameter 34 mm

Specifikim
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 750 mm

    > Material and finish color:

    • Alumium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish, left/right side-model
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Delivered with:

    • ABS rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specifikime teknike
  • Referencë unike60761
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveGrab bars and Support rail
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America