Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Specifikim
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Specifikime teknike
  • Referencë unike75001
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveShower
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)933
  • Gjerësia (mm)65
  • Thellësia (mm)83
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe