Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
Watts

Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900

Series HY-900 Non-Freeze Roof Hydrant has an epoxy coated cast iron head with lift handle and lock option, galvanized casing, bronze internal working parts and valve housing, and integral epoxy coated cast iron roof mounting plate with clamping collar, and 1/8 in. NPT drain port.

Specifikim
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • Non-Freeze Roof Hydrant with an epoxy coated cast iron head
    • 1/8 in. NPT drain port
    • Lift handle and lock option
Specifikime teknike
  • Referencë unikehy-900-roof-hydrant
  • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupi i produkteveShutoff Valves > Ground Hydrants
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorBronze
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit