LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

  • 10" tablet for switching, dimming and scene control
  • Wall-mounted, AC-Powered - never lose it, never charge it
  • Customizable interface to show only the zones and scenes you want
  • Communicates directly with other Lightcloud devices - no internet required
Specifikim
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: 100-240V
      • Frequencies: 47-63 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A Max
    • Construction
      • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
      • Maximum Relative Humidity: 90%
      • Wire Gauge: 18 AWG
    • Wireless Range
      • Line of Sight: 1000 feet
      • Obstructions: 100 feet
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLCTOUCH
  • Familja e produkteveLighting Controls
  • Grupi i produkteveRemote Control
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-10
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Pult komandimi
  • Kodi ETIMEG000029
  • Emri ETIMLight control
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDimmer switches and controls
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 19
  • OmniClass TitleRemote Controls

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit