Kado Era Freestanding Bath 1700mm White with Gold Claw Feet
Kado Era Freestanding Bath 1700mm White with Gold Claw Feet
Kado Era Freestanding Bath 1700mm White with Gold Claw Feet
Kado Era Freestanding Bath 1700mm White with Gold Claw Feet
Kado Era Freestanding Bath 1700mm White with Gold Claw Feet
Kado Era Freestanding Bath 1700mm White with Gold Claw Feet
    Reece

    Kado Era Freestanding Bath 1700mm White with Gold Claw Feet

    The Kado Classic Freestanding Bath delivers hotel inspired living to your bathroom space. With its ornate dragon foot detailing the Kado Classic perfectly captures the romance of the past. Kado oozes contemporary elegance and sophistication so you can emulate your favourite hotel bathroom at home.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike9509313
    • Familja e produkteveKado
    • Grupi i produkteveEra
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)760
    • Gjerësia (mm)745
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)37
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit