LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White
LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White
LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White
    Reece

    LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White

    Designed by star designer Konstantin Grcic, the VAL freestanding baths utilise LAUFEN's innovative Sentec solid surface material to achieves its stunning curved shapes. The LAUFEN Val freestanding bath with overflow is space and luxury embodied and will be the showpiece for any bathroom space. Simple architectural lines, extremely narrow edges and fine surface structures make the Val collection globally unique.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike9510105
    • Familja e produkteveLAUFEN
    • Grupi i produkteveVAL
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-24
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSentec Solid Surface
    • Weight Net (kg)129
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit