REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW

    REHAU | ARALYA | WINDOW

    The Aralya Design Series, with its glazing width of 62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Aralya design allows the implementation of all types of openings.

    Specifikim
    • Elevation width frame/sash:

      108mm to 128mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeARALYA_WINDOW
    • Familja e produkteveREHAU | ARALYA
    • Grupi i produkteveREHAU | ARALYA
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-12-19
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)77
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPVC
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Tilt and Turn Windows
    • IFC classificationDritare
    • Emrin UNSPSCDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit