Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
Roca

Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikim
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Specifikime teknike
  • Referencë unike1230080XX8200
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveHall
  • Data e botimit2024-01-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)115
  • Gjerësia (mm)255
  • Thellësia (mm)515
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëArgjentinë
  • Prodhuar nëArgjentinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Rajoni i disponueshëm

South America
Argjentinë