VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 nga 5 yje4.7(10 vlerësime)
Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer. The Virginia freestanding bath, with its curved lines and subtle shapes, creates the perfect environment for a relaxing moment.
Specifikime teknike
  • Referencë unike248218xx0
  • Familja e produkteveVirginia
  • Grupi i produkteveBATHS
  • Data e botimit2021-10-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)560
  • Gjerësia (mm)1700
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëKinë
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia