Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Roca

Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

Rectangular acrylic bath - double sided. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
Specifikim
  • OPTIONAL PRODUCTS: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side panel
Specifikime teknike
  • Referencë unike248632xx0
  • Familja e produkteveBaths
  • Grupi i produkteveVythos
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)435
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures