THE GAP Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP Over countertop vitreous china basin

4.0 nga 5 yje4.0(6 vlerësime)
Over countertop vitreous china basin
Specifikim
  • Compatible with: 857318...  Water-resistant countertop for basin 857319...  Water-resistant countertop for basin 857320...  Water-resistant countertop for basin 857321...  Water-resistant countertop for basin 857322...  Water-resistant countertop for basin
Specifikime teknike
  • Referencë unike3270MNxx0
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveThe Gap
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures