DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
Specifikime teknike
  • Referencë unike32711Mxx0
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveDiverta
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)173
  • Gjerësia (mm)615
  • Thellësia (mm)440
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëKinë
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia