Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Specifikime teknike
  • Referencë unike3275L1xxC
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveOna
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)147
  • Gjerësia (mm)370
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorFINECERAMIC
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks